Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M6 25.0 mm Poliamid Natúr

Ennek a hornyolt, lencsefejű csavarnak széles, de alacsony profilja van, hogy megakadályozza a szerelvény manipulálását. Natúr poliamidból készült, és az NF E 25-129 szabványra utal.
Essentra cikkszám:

10367193

Gyártói cikkszám:

276602500002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 28,0117 Ft
500 - 999 25,6979 Ft
1000 + 22,5764 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

7.003 Ft

250 x 28,0117 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 25.0 mm
Menetméret M6
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Lencsefejű
Szín Natúr
Anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790
Csavar típusa Gépipari csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot