Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M6 40.0 mm Poliamid Natúr

Ennek a hornyolt, lencsefejű csavarnak széles, de alacsony profilja van, hogy megakadályozza a szerelvény manipulálását. Natúr poliamidból készült, és az NF E 25-129 szabványra utal.
Essentra cikkszám:

10367223

Gyártói cikkszám:

276604000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 44,9065 Ft
500 - 999 41,1688 Ft
1000 + 36,1853 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

4.491 Ft

100 x 44,9065 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 40.0 mm
Menetméret M6
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Fej típusa Lencsefejű
Szín Natúr
Anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790
Csavar típusa Gépipari csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot