Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M4 20.0 mm Poliamid Natúr

A csavar ovális fejjel rendelkezik kereszthornyos menettel, egyesítve a domború és a süllyesztett fejű kötőelemek legfontosabb jellemzőit. Natúr színű poliamidból készül, és számos alkalmazásban és iparágban használják.
Essentra cikkszám:

10297148

Gyártói cikkszám:

50M040070M020

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 17,2603 Ft
5000 - 19999 15,5347 Ft
20000 + 13,9816 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

17.260 Ft

1000 x 17,2603 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Besüllyesztett csavarfokozat 90 ° up to 92
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M4
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Fej típusa Ovális fej

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot