Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M6 35.0 mm Poliamid Natúr

A csavar ovális fejjel rendelkezik kereszthornyos menettel, egyesítve a domború és a süllyesztett fejű kötőelemek legfontosabb jellemzőit. Natúr színű poliamidból készül, és számos alkalmazásban és iparágban használják.
Essentra cikkszám:

10298411

Gyártói cikkszám:

50M060100M035

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 35,0844 Ft
2500 - 9999 31,5756 Ft
10000 + 28,4195 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

17.542 Ft

500 x 35,0844 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Besüllyesztett csavarfokozat 90 ° up to 92
Menethossz 35.0 mm
Menetméret M6
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Fej típusa Ovális fej

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot