10404782
585061600046
Mennyiség | Egységár |
---|---|
25 - 99 | 1.155,0962 Ft |
100 - 249 | 779,7163 Ft |
250 + | 762,5614 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fej hossza | 3.3 mm |
---|---|
Fej hossza | 0.13 in |
Menethossz | 16.0 mm |
Menethossz | 0.63 in |
Menetméret | M6 |
Szín | Natúr |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
Csavar típusa | Gépipari csavar |
Fej típusa | Süllyesztett fejű |
Specifikációk | DIN 963, UL94 V-0 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Specifikációk | DIN 963 |
Specifikációk | UL94 V-0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.