Menü Keresés

Állítható láb 60.0 mm M10 45.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10336526

Gyártói cikkszám:

1254523

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 3.482,8628 Ft
100 + 1.226,5495 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

34.829 Ft

10 x 3.482,8628 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talp anyaga PA
Talp típus Plain
Teljes anyag Poliamid;Acél
Csukló kiképzése 20°
Menet anyaga Acél
Menet anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

A 1254523sz. terméket helyettesíti:

Szárra szerelhető szintezőláb 60.0 mm M10 45.0 mm Fekete
Essentra cikkszám: 10637876
Gyártói cikkszám: 468573

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot