A horganyzott acél szárral és poliamid (PA) talppal készített standard géplábak gépek, elektronikus állványok és szállítószalag alkalmazások támogatására szolgálnak. A lábak legfeljebb 20 fokban csuklósak, és csavarforatos vagy csavarfurat nélküli változatokban is megvásárolhatók. További csúszásgátló párnák külön megvásárolhatók, ha extra súrlódásra van szükség.
Sorozat szám: SR1545
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Talp típus | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 951,2455 Ft - 951,2455 Ft | 1760 Raktáron |
Műanyag csukló
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.233,5461 Ft - 1.233,5461 Ft | 120 Raktáron |
Műanyag csukló
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.284,4154 Ft - 1.284,4154 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1.711,6943 Ft - 1.711,6943 Ft | 76 Raktáron |
Műanyag csukló
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 859,6753 Ft - 859,6753 Ft | 36 Raktáron |
Műanyag csukló
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.131,8072 Ft - 1.131,8072 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 917,8045 Ft - 917,8045 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.376,6926 Ft - 3.910,943 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.660,8516 Ft - 1.660,8516 Ft | 1 Raktáron |
Műanyag csukló
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1.773,1468 Ft - 5.029,8777 Ft | 10 Raktáron |
Műanyag csukló
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2.489,9807 Ft - 7.065,2732 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5.749,3218 Ft - 16.336,4462 Ft | 3 Raktáron |
Műanyag csukló
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 5.210,3458 Ft - 5.210,3458 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 10203330 | 1.317,8277 Ft - 4.081,4473 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
| 2.489,9807 Ft - 7.065,2732 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1.257,2133 Ft - 3.569,9344 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2.443,1993 Ft - 3.016,2954 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2.959,7447 Ft - 2.959,7447 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
| 1.371,2618 Ft - 1.371,2618 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Műanyag csukló
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz