Menü Keresés

Állítható láb 80.0 mm M12 125.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10203309

Gyártói cikkszám:

1254525

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 5.780,5126 Ft
50 + 2.037,1802 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Talp anyaga PA
Talp típus Plain
Teljes anyag Poliamid;Acél
Csukló kiképzése 20°
Menet anyaga Acél
Menet anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

A 1254525sz. terméket helyettesíti:

Állítható láb 80.0 mm M12 125.0 mm Fekete
Essentra cikkszám: 10451250
Gyártói cikkszám: 468583

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot