Menü Keresés

Állítható láb 120.0 mm M20 200.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10336571

Gyártói cikkszám:

1254531

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 19 6.254,9811 Ft
20 + 6.034,1317 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M20
Talp anyaga PA
Talp típus Plain
Teljes anyag Poliamid;Acél
Csukló kiképzése 20°
Menet anyaga Acél
Menet anyaga Acél
Vámtarifaszám 3926909790

A 1254531sz. terméket helyettesíti:

Állítható láb 120.0 mm M20 200.0 mm Fekete
Essentra cikkszám: 10642580
Gyártói cikkszám: 468597

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot