Menü Keresés

Állítható láb 80.0 mm M16 100.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10336601

Gyártói cikkszám:

1254534

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 6.892,9494 Ft
50 + 2.429,2494 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16
Talp anyaga PA
Talp típus Műanyag csukló
Lecsavarozható talp Lecsavarozható
Teljes anyag Poliamid;Acél
Csukló kiképzése 20°
Menet anyaga Acél
Menet anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot