Menü Keresés

Állítható láb 40.0 mm M8 80.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10336656

Gyártói cikkszám:

1254539

9 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 3.462,0696 Ft
100 + 1.215,9664 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talp anyaga PA
Talp típus Plain
Lecsavarozható talp Plain
Teljes anyag Poliamid;Acél
Csukló kiképzése 20°
Menet anyaga Acél
Menet anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

A 1254539sz. terméket helyettesíti:

Szárra szerelhető szintezőláb 40.0 mm M8 80.0 mm Fekete
Essentra cikkszám: 10645536
Gyártói cikkszám: 468566

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot