Menü Keresés

Állítható láb 60.0 mm M12 80.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10494516

Gyártói cikkszám:

1254551

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 1.414,6365 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

141.464 Ft

100 x 1.414,6365 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Talp anyaga PA
Talp típus Plain
Lecsavarozható talp Plain
Teljes anyag Poliamid;Acél
Csukló kiképzése 20°
Menet anyaga Acél
Menet anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot