Menü Keresés

Állítható láb 100.0 mm M16 100.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10203859

Gyártói cikkszám:

1287122

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 9.086,6331 Ft
25 + 3.200,1487 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16
Talp anyaga PA
Talp típus Plastic Swivel
Lecsavarozható talp Lecsavarozható
Teljes anyag Poliamid;Acél
Csukló kiképzése 20°
Menet anyaga Acél
Menet anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

A 1287122sz. terméket helyettesíti:

Állítható láb 100.0 mm M16 100.0 mm Fekete
Essentra cikkszám: 10548608
Gyártói cikkszám: 468608

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot