Menü Keresés

Szárra szerelhető szintezőláb 40.0 mm M8 40.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10548516

Gyártói cikkszám:

468565

40 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 + 928,0444 Ft
Standard csomagolás: 40

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

37.122 Ft

40 x 928,0444 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talp anyaga Poliamid
Talp típus Plastic Swivel
Lecsavarozható talp Plain
Teljes anyag Poliamid;Acél
Csukló kiképzése 20°
Menet anyaga Acél
Menet anyaga Acél
Vámtarifaszám 9403999090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot