Menü Keresés

Állítható láb 50.0 mm M8 40.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10628997

Gyártói cikkszám:

468567

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 + 992,5215 Ft
Standard csomagolás: 40

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

39.701 Ft

40 x 992,5215 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talpátmérő 50.0 mm
Menethossz 40.0 mm
Talp anyaga PA
Talp típus Plastic Swivel
Lecsavarozható talp Plain
Teljes anyag Poliamid;Acél
Csukló kiképzése 20°
Terhelési kapacitás 900.0 kg
Menet anyaga Acél
Menet anyaga Acél
Vámtarifaszám 9403999090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot