Menü Keresés

Állítható láb 60.0 mm M12 66.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10637906

Gyártói cikkszám:

468576

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
24 + 1.248,1214 Ft
Standard csomagolás: 24

A következő szorzatának a rendelése 24

Teljes ár:

29.955 Ft

24 x 1.248,1214 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Talpátmérő 60.0 mm
Menethossz 66.0 mm
Talp anyaga PA
Talp típus Plastic Swivel
Lecsavarozható talp Plain
Teljes anyag Poliamid;Acél
Csukló kiképzése 20°
Terhelési kapacitás 900.0 kg
Menet anyaga Acél
Menet anyaga Acél
Vámtarifaszám 9403999090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot