Menü Keresés

Állítható láb 60.0 mm M12 150.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10548530

Gyártói cikkszám:

468580

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
24 + 1.669,9457 Ft
Standard csomagolás: 24

A következő szorzatának a rendelése 24

Teljes ár:

40.079 Ft

24 x 1.669,9457 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Talp anyaga PA
Talp típus Plastic Swivel
Lecsavarozható talp Plain
Teljes anyag Poliamid;Acél
Csukló kiképzése 20°
Menet anyaga Acél
Menet anyaga Acél
Vámtarifaszám 9403999090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot