Menü Keresés

Állítható láb 80.0 mm M16 100.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10448236

Gyártói cikkszám:

468586

80 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 + 2.275,3974 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

45.508 Ft

20 x 2.275,3974 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16
Talp anyaga PA
Talp típus Plastic Swivel
Lecsavarozható talp Plain
Teljes anyag Poliamid;Acél
Csukló kiképzése 20°
Menet anyaga Acél
Menet anyaga Acél
Vámtarifaszám 9403999090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot