Menü Keresés

Lábak 120.0 mm M24 900.0 kg PA;Acél

Essentra cikkszám:

10642597

Gyártói cikkszám:

468599

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
12 + 6.770,2092 Ft
Standard csomagolás: 12

A következő szorzatának a rendelése 12

Teljes ár:

81.243 Ft

12 x 6.770,2092 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M24
Talpátmérő 120.0 mm
Menethossz 250.0 mm
Talp anyaga Poliamid
Talp típus Plastic Swivel
Lecsavarozható talp Plain
Teljes anyag Poliamid;Acél
Csukló kiképzése 20°
Terhelési kapacitás 900.0 kg
Menet anyaga Acél
Menet anyaga Acél
Vámtarifaszám 9403999090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot