Menü Keresés

Állítható láb 80.0 mm M12 100.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10640357

Gyártói cikkszám:

468603

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
24 + 1.803,9444 Ft
Standard csomagolás: 24

A következő szorzatának a rendelése 24

Teljes ár:

43.295 Ft

24 x 1.803,9444 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Talpátmérő 80.0 mm
Menethossz 100.0 mm
Talp anyaga PA
Talp típus Műanyag csukló
Lecsavarozható talp Lecsavarozható
Teljes anyag Poliamid;Acél
Csukló kiképzése 20°
Terhelési kapacitás 900.0 kg
Menet anyaga Acél
Menet anyaga Acél
Vámtarifaszám 9403999090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot