Menü Keresés

Szárra szerelhető szintezőláb 80.0 mm M16 100.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10640340

Gyártói cikkszám:

468605

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 + 2.275,3974 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

45.508 Ft

20 x 2.275,3974 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16
Talpátmérő 80.0 mm
Menethossz 100.0 mm
Talp anyaga Poliamid
Talp típus Műanyag csukló
Lecsavarozható talp Lecsavarozható
Teljes anyag Poliamid;Acél
Csukló kiképzése 20°
Terhelési kapacitás 900.0 kg
Menet anyaga Acél
Menet anyaga Acél
Vámtarifaszám 9403999090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot