Menü Keresés

Golyós szállítógörgők – Euro golyó

Raktáron

Az Euro golyós szállítógörgők ideálisak fuvarozáshoz és poggyászkezeléshez, szerelősorokhoz, gépi rakodáshoz, tolóajtórendszerekhez, gépasztalokhoz stb. Az Euro szállítóegységek speciális keményített acél görgőkupakkal, porkieresztő nyílással és gyapjúnemez tömítéssel rendelkeznek. Az Essentra beépítőperselyeivel rögzíthetők.

Sorozat szám: SR6422

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
17 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csapágygolyó átmérője Testmagasság Body Diameter Csapágy anyaga Teherbírás felfelé mutató golyóval Megveszem
6.691,117 Ft - 18.828,6145 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.2 mm
Rozsdamentes acél
100.0 kg
6.226,8355 Ft - 17.518,8835 Ft 48 Raktáron
15.8 mm
Rozsdamentes acél
38.0 kg
19.707,121 Ft - 41.389,47 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
Rozsdamentes acél
200.0 kg
3.509,4226 Ft - 4.702,6245 Ft 2 Raktáron
15.8 mm
Poliamid
10.0 kg
2.949,5536 Ft - 3.952,3978 Ft 11 Raktáron
22.2 mm
Szénacél
160.0 kg
2.731,0682 Ft - 3.659,6313 Ft 51 Raktáron
15.8 mm
Szénacél
60.0 kg
6.076,6267 Ft - 8.142,6812 Ft 6 Raktáron
30.0 mm
Szénacél
300.0 kg
4.178,5343 Ft - 5.599,2345 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.2 mm
Poliamid
20.0 kg
5.544,0685 Ft - 15.598,6011 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.8 mm
Rozsdamentes acél
38.0 kg
12.999,8847 Ft - 36.583,8404 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
Rozsdamentes acél
200.0 kg
7.428,5055 Ft - 20.906,4584 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.2 mm
Rozsdamentes acél
100.0 kg
2.881,2769 Ft - 8.104,5762 Ft 12 Raktáron
15.8 mm
Poliamid
10.0 kg
2.075,6118 Ft - 2.781,3193 Ft 55 Raktáron
15.8 mm
Szénacél
60.0 kg
5.148,0636 Ft - 14.485,8221 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
Szénacél
300.0 kg
3.755,2188 Ft - 5.031,9996 Ft 6 Raktáron
22.2 mm
Szénacél
160.0 kg
13.341,2681 Ft - 17.877,3054 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
44.5 mm
Szénacél
610.0 kg
4.601,8499 Ft - 6.166,4823 Ft 28 Raktáron
22.2 mm
Poliamid
20.0 kg
Golyós görgő 22.2 mm 100.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10301982

Ártartomány
18.828 Ft - 6.691 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    22.2 mm
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    100.0 kg
  • Fej hossza
    4.3 mm
  • Perem átmérője
    45.0 mm
  • Peremmagasság
    2.8 mm
Rozsdamentes acél Golyós görgő 21.0 mm (H) 24.0 mm

10302057

Ártartomány
17.518 Ft - 6.226 Ft

Készletszintek
48 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    15.8 mm
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    38.0 kg
  • Fej hossza
    3.2 mm
  • Perem átmérője
    31.0 mm
  • Peremmagasság
    2.8 mm
Golyós görgő 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

10302095

Ártartomány
41.389 Ft - 19.707 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    30.0 mm
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    200.0 kg
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Perem átmérője
    55.0 mm
  • Peremmagasság
    4.0 mm
Golyós görgő 15.8 mm 10.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302569

Ártartomány
4.702 Ft - 3.509 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    15.8 mm
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    10.0 kg
  • Fej hossza
    4.3 mm
  • Perem átmérője
    31.0 mm
  • Peremmagasság
    2.8 mm
Golyós görgő 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10301975

Ártartomány
3.952 Ft - 2.949 Ft

Készletszintek
11 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    22.2 mm
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    160.0 kg
  • Fej hossza
    4.3 mm
  • Perem átmérője
    45.0 mm
  • Peremmagasság
    2.8 mm
Golyós görgő 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302040

Ártartomány
3.659 Ft - 2.731 Ft

Készletszintek
51 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    15.8 mm
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    60.0 kg
  • Fej hossza
    3.2 mm
  • Perem átmérője
    31.0 mm
  • Peremmagasság
    2.8 mm
Golyós görgő 30.0 mm 300.0 kg 55.0 mm 5.5 mm Natural

10302088

Ártartomány
8.142 Ft - 6.076 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    30.0 mm
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    300.0 kg
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Perem átmérője
    55.0 mm
  • Peremmagasság
    4.0 mm
Golyós görgő 22.2 mm 20.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302552

Ártartomány
5.599 Ft - 4.178 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    22.2 mm
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    20.0 kg
  • Fej hossza
    3.2 mm
  • Perem átmérője
    31.0 mm
  • Peremmagasság
    11.5 mm
Golyós görgő 15.8 mm 38.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10301968

Ártartomány
15.598 Ft - 5.544 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    15.8 mm
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    38.0 kg
  • Fej hossza
    3.2 mm
  • Perem átmérője
    31.0 mm
  • Peremmagasság
    2.8 mm
Golyós görgő 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

10302002

Ártartomány
36.583 Ft - 12.999 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    30.0 mm
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    200.0 kg
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Perem átmérője
    55.0 mm
  • Peremmagasság
    4.0 mm
Golyós görgő 22.2 mm 100.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302071

Ártartomány
20.906 Ft - 7.428 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    22.2 mm
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    100.0 kg
  • Fej hossza
    4.3 mm
  • Perem átmérője
    45.0 mm
  • Peremmagasság
    2.8 mm
Golyós görgő 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302545

Ártartomány
8.104 Ft - 2.881 Ft

Készletszintek
12 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    15.8 mm
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    10.0 kg
  • Fej hossza
    3.2 mm
  • Perem átmérője
    31.0 mm
  • Peremmagasság
    2.8 mm
Golyós görgő 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10301951

Ártartomány
2.781 Ft - 2.075 Ft

Készletszintek
55 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    15.8 mm
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    60.0 kg
  • Fej hossza
    3.2 mm
  • Perem átmérője
    31.0 mm
  • Peremmagasság
    2.8 mm
Szénacél Golyós görgő 37.0 mm (H) 45.0 mm

10301999

Ártartomány
14.485 Ft - 5.148 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    30.0 mm
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    300.0 kg
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Perem átmérője
    55.0 mm
  • Peremmagasság
    4.0 mm
Golyós görgő 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302064

Ártartomány
5.031 Ft - 3.755 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    22.2 mm
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    160.0 kg
  • Fej hossza
    4.3 mm
  • Perem átmérője
    45.0 mm
  • Peremmagasság
    2.8 mm
Golyós görgő 44.5 mm 610.0 kg 75.0 mm 9.0 mm

10302262

Ártartomány
17.877 Ft - 13.341 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    44.5 mm
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    610.0 kg
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Perem átmérője
    75.0 mm
  • Peremmagasság
    4.0 mm
Golyós görgő 22.2 mm 20.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302576

Ártartomány
6.166 Ft - 4.601 Ft

Készletszintek
28 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csapágygolyó átmérője
    22.2 mm
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    20.0 kg
  • Fej hossza
    4.3 mm
  • Perem átmérője
    45.0 mm
  • Peremmagasság
    2.8 mm