Menü Keresés

Golyós görgő 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

Az eurogolyós szállító görgőegység szénacél csapágyakat tartalmaz, horganyzott presszingekkel, és az alkalmazás során a helyére csavarható. Szennyeződés kivezető nyílással és gyapjúfilc tömítéssel szállítjuk. Használható olyan alkalmazásokban, mint a rakomány- és poggyászkezelés, az összeszerelő sorok és a gépi rakodás. Rögzítőkapcsok külön rendelhetők.
Essentra cikkszám:

10302040

Gyártói cikkszám:

551007

51 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 3.659,6313 Ft
100 + 2.731,0682 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

182.982 Ft

50 x 3.659,6313 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyó átmérője 15.8 mm
Teherbírás felfelé mutató golyóval 60.0 kg
Fej hossza 3.2 mm
Perem átmérője 31.0 mm
Peremmagasság 2.8 mm
Típus 2. típus
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot