Menü Keresés

Golyós görgő 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

Az eurogolyós szállító görgőegység szénacél csapágyakat tartalmaz, horganyzott presszingekkel, és az alkalmazás során a helyére csavarható. Szennyeződés kivezető nyílással és gyapjúfilc tömítéssel szállítjuk. Használható olyan alkalmazásokban, mint a rakomány- és poggyászkezelés, az összeszerelő sorok és a gépi rakodás. Rögzítőkapcsok külön rendelhetők.
Essentra cikkszám:

10302064

Gyártói cikkszám:

551009

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 19 5.031,9996 Ft
20 + 3.755,2188 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

50.320 Ft

10 x 5.031,9996 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyó átmérője 22.2 mm
Teherbírás felfelé mutató golyóval 160.0 kg
Fej hossza 4.3 mm
Perem átmérője 45.0 mm
Peremmagasság 2.8 mm
Típus 2. típus
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot