Menü Keresés

Golyós görgő 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

This euro ball transfer unit contains nylon bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Comes with a dirt exit hole and woollen felt seal. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading. The fixing clips can be ordered separately.
Essentra cikkszám:

10302545

Gyártói cikkszám:

551057

12 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 39 8.104,5762 Ft
40 - 79 3.860,9082 Ft
80 + 2.881,2769 Ft
Standard csomagolás: 40

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

8.105 Ft

1 x 8.104,5762 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyó átmérője 15.8 mm
Teherbírás felfelé mutató golyóval 10.0 kg
Fej hossza 3.2 mm
Perem átmérője 31.0 mm
Peremmagasság 2.8 mm
Típus 1. típus
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot