10302231
551026
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 18.326,3868 Ft |
10 - 19 | 8.728,2269 Ft |
20 + | 6.513,5977 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 16.1 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.634 in |
Fej hossza | 19.6 mm |
Fej hossza | 0.772 in |
Csapágygolyó átmérője | 12.7 mm |
Csapágygolyó átmérője | 0.5 in |
Menetméret | M8 |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Átmérő | 20.6 mm |
Átmérő | 0.811 in |
Terhelhetőség | 35.0 kg |
Terhelhetőség | 77.2 lbs |
Teljes anyag | Szénacél |
Befejezés | Fekete porszórt |
Típus | Golyós szállítógörgők – nagy teherbírású |
Tájolás | Fel |
Teherbírás lefelé mutató golyóval | 35.00 kg |
Teherbírás lefelé mutató golyóval | 35.00 kg |
Rögzítés módja | Menetes szár |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.