Menü Keresés

Golyós szállítógörgők - nagy teherbírású

Raktáron

A Hevi-Load golyós szállítógörgőket pontos szabványoknak megfelelően tervezzük és gyártjuk. Többféle golyómérettel rendelhetők, 35 kg – 1000 kg terhelhetőséggel. Minden Hevi-Load egységet rozsdásodásgátló, fekete bevonattal látunk el.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
8 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csapágygolyó átmérője Testmagasság Body Diameter Csapágygolyó szélessége Talp magassága Fej hossza Terhelhetőség Megveszem
22.326,4826 Ft - 62.827,699 Ft 8 Raktáron
25.4 mm
35.8 mm
48.3 mm
135.0 kg
31.298,0416 Ft - 88.076,9499 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
32.0 mm
32.0 mm
320.0 kg
6.513,5977 Ft - 18.326,3868 Ft 35 Raktáron
12.7 mm
16.1 mm
19.6 mm
35.0 kg
37.866,2608 Ft - 106.551,0507 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.1 mm
12.4 mm
49.2 mm
1000.0 kg
34.479,7361 Ft - 97.028,4198 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.1 mm
48.5 mm
73.5 mm
1000.0 kg
37.811,6393 Ft - 106.403,3367 Ft 16 Raktáron
38.1 mm
35.8 mm
35.8 mm
1000.0 kg
23.173,1137 Ft - 31.051,9732 Ft 5 Raktáron
25.4 mm
4.8 mm
35.8 mm
250.0 kg
10.122,469 Ft - 24.376,5071 Ft 14 Raktáron
12.7 mm
8.0 mm
28.5 mm
25.00 kg
Golyós görgő 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 48.3 mm

10302248

Ártartomány
62.827 Ft - 22.326 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    35.8 mm
  • Fej hossza
    48.3 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    25.4 mm
  • Menetméret
    M12
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Golyós görgő 25.4 mm 320.00 kg 50.8 mm 32.0 mm

10302392

Ártartomány
88.076 Ft - 31.298 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    32.0 mm
  • Fej hossza
    32.0 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    25.4 mm
  • Peremvastagság
    6.9 mm
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    320.0 kg
Golyós görgő 12.7 mm 35.00 kg 20.6 mm 19.6 mm

10302231

Ártartomány
18.326 Ft - 6.513 Ft

Készletszintek
35 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    16.1 mm
  • Fej hossza
    19.6 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    12.7 mm
  • Menetméret
    M8
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Golyós görgő 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 49.2 mm Black

10302316

Ártartomány
106.551 Ft - 37.866 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    12.4 mm
  • Fej hossza
    49.2 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    38.1 mm
  • Peremvastagság
    12.4 mm
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    1000.0 kg
Golyós görgő 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 73.5 mm Black

10302255

Ártartomány
97.028 Ft - 34.479 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    48.5 mm
  • Fej hossza
    73.5 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    38.1 mm
  • Menetméret
    M20
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Golyós görgő 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 35.8 mm

10302385

Ártartomány
106.403 Ft - 37.811 Ft

Készletszintek
16 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    35.8 mm
  • Fej hossza
    35.8 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    38.1 mm
  • Peremvastagság
    12.4 mm
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    1000.0 kg
Golyós görgő 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 35.8 mm

10302323

Ártartomány
31.051 Ft - 23.173 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    4.8 mm
  • Fej hossza
    35.8 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    25.4 mm
  • Peremvastagság
    4.8 mm
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    250.0 kg
Golyós görgő 12.7 mm 25.00 kg 25.6 mm 28.5 mm

10302378

Ártartomány
24.376 Ft - 10.122 Ft

Készletszintek
14 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    8.0 mm
  • Fej hossza
    28.5 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    12.7 mm
  • Teherbírás felfelé mutató golyóval
    25.00 kg
  • Vámtarifaszám
    7326909890