Menü Keresés

Golyós görgő 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 48.3 mm

Ez a magas terhelhetőségű golyós szállító görgőegység szénacél csapágyakat tartalmaz, horganyzott presszingekkel, és az alkalmazás során a helyére csavarható. Lezárva és szennyeződés kivezető nyílással szállítjuk. Használható olyan alkalmazásokban, mint a rakomány- és poggyászkezelés, az összeszerelő sorok és a gépi rakodás.
Essentra cikkszám:

10302248

Gyártói cikkszám:

551027

8 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 62.827,699 Ft
10 - 19 29.917,4906 Ft
20 + 22.326,4826 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

62.828 Ft

1 x 62.827,699 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 35.8 mm
Fej hossza 48.3 mm
Csapágygolyó átmérője 25.4 mm
Menetméret M12
Vámtarifaszám 7326909890
Átmérő 44.5 mm
Terhelhetőség 135.0 kg
Teljes anyag Szénacél
Befejezés Fekete porszórt
Típus Golyós szállítógörgők – nagy teherbírású
Tájolás Fel
Teherbírás lefelé mutató golyóval 135.00 kg
Rögzítés módja Menetes szár

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot