10302255
551028
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 97.028,4198 Ft |
5 - 9 | 46.202,8529 Ft |
10 + | 34.479,7361 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 48.5 mm |
---|---|
Talp magassága | 1.909 in |
Fej hossza | 73.5 mm |
Fej hossza | 2.894 in |
Csapágygolyó átmérője | 38.1 mm |
Csapágygolyó átmérője | 1.5 in |
Menetméret | M20 |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Átmérő | 60.0 mm |
Átmérő | 2.362 in |
Terhelhetőség | 1000.0 kg |
Terhelhetőség | 2204.6 lbs |
Teljes anyag | Szénacél |
Befejezés | Fekete porszórt |
Típus | Golyós szállítógörgők – nagy teherbírású |
Tájolás | Fel |
Teherbírás lefelé mutató golyóval | 1000.00 kg |
Teherbírás lefelé mutató golyóval | 1000.00 kg |
Rögzítés módja | Menetes szár |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.