10302316
551034
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 106.551,0507 Ft |
5 - 9 | 50.740,7835 Ft |
10 + | 37.866,2608 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 12.4 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.488 in |
Fej hossza | 49.2 mm |
Fej hossza | 1.937 in |
Csapágygolyó átmérője | 38.1 mm |
Csapágygolyó átmérője | 1.5 in |
Peremvastagság | 12.4 mm |
Peremvastagság | 0.488 in |
Teherbírás felfelé mutató golyóval | 1000.0 kg |
Teherbírás felfelé mutató golyóval | 2204.6 lbs |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Átmérő | 60.0 mm |
Átmérő | 2.362 in |
Terhelhetőség | 1000.0 kg |
Terhelhetőség | 2204.6 lbs |
Teljes anyag | Szénacél |
Befejezés | Fekete porszórt |
Típus | Golyós szállítógörgők – nagy teherbírású |
Tájolás | Fel |
Teherbírás lefelé mutató golyóval | 1000.00 kg |
Teherbírás lefelé mutató golyóval | 1000.00 kg |
Rögzítés módja | Standard peremes rögzítés |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.