10302323
551035
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 19 | 31.051,9732 Ft |
20 + | 23.173,1137 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 4.8 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.189 in |
Fej hossza | 35.8 mm |
Fej hossza | 1.409 in |
Csapágygolyó átmérője | 25.4 mm |
Csapágygolyó átmérője | 1 in |
Peremvastagság | 4.8 mm |
Peremvastagság | 0.189 in |
Teherbírás felfelé mutató golyóval | 250.0 kg |
Teherbírás felfelé mutató golyóval | 551.2 lbs |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Átmérő | 44.5 mm |
Átmérő | 1.752 in |
Terhelhetőség | 250.0 kg |
Terhelhetőség | 551.2 lbs |
Teljes anyag | Szénacél |
Befejezés | Fekete porszórt |
Típus | Golyós szállítógörgők – nagy teherbírású |
Tájolás | Fel |
Teherbírás lefelé mutató golyóval | 135.00 kg |
Teherbírás lefelé mutató golyóval | 135.00 kg |
Rögzítés módja | Standard peremes rögzítés |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.