Menü Keresés

Golyós görgő 12.7 mm 25.00 kg 25.6 mm 28.5 mm

Ez a magas terhelhetőségű golyós szállító görgőegység szénacél csapágyakat tartalmaz, horganyzott presszingekkel, és az alkalmazás során a helyére csavarható. Lezárva és szennyeződés kivezető nyílással szállítjuk. Használható olyan alkalmazásokban, mint a rakomány- és poggyászkezelés, az összeszerelő sorok és a gépi rakodás.
Essentra cikkszám:

10302378

Gyártói cikkszám:

551040

14 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 24.376,5071 Ft
25 + 10.122,469 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

24.377 Ft

1 x 24.376,5071 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 8.0 mm
Fej hossza 28.5 mm
Csapágygolyó átmérője 12.7 mm
Teherbírás felfelé mutató golyóval 25.00 kg
Vámtarifaszám 7326909890
Átmérő 25.6 mm
Terhelhetőség 25.00 kg
Teljes anyag Szénacél
Befejezés Fekete porszórt
Típus Golyós szállítógörgők – nagy teherbírású
Tájolás Fel
Teherbírás lefelé mutató golyóval 25.00 kg
Rögzítés módja Benyomós rögzítés, recés

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot