Menü Keresés

Golyós görgő 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 35.8 mm

Ez a magas terhelhetőségű golyós szállító görgőegység szénacél csapágyakat tartalmaz, horganyzott presszingekkel, és az alkalmazás során a helyére csavarható. Lezárva és szennyeződés kivezető nyílással szállítjuk. Használható olyan alkalmazásokban, mint a rakomány- és poggyászkezelés, az összeszerelő sorok és a gépi rakodás.
Essentra cikkszám:

10302385

Gyártói cikkszám:

551041

16 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 106.403,3367 Ft
5 - 9 50.667,5918 Ft
10 + 37.811,6393 Ft
Standard csomagolás: 5

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

106.403 Ft

1 x 106.403,3367 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 35.8 mm
Fej hossza 35.8 mm
Csapágygolyó átmérője 38.1 mm
Peremvastagság 12.4 mm
Teherbírás felfelé mutató golyóval 1000.0 kg
Vámtarifaszám 7326909890
Átmérő 60.0 mm
Terhelhetőség 1000.0 kg
Teljes anyag Szénacél
Befejezés Fekete porszórt
Típus Golyós szállítógörgők – nagy teherbírású
Tájolás Fel
Teherbírás lefelé mutató golyóval 1000.00 kg
Rögzítés módja Besüllyesztett peremes rögzítés

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot