Menü Keresés

Golyós görgő 25.4 mm 320.00 kg 50.8 mm 32.0 mm

Ez a magas terhelhetőségű golyós szállító görgőegység szénacél csapágyakat tartalmaz, horganyzott presszingekkel, és az alkalmazás során a helyére csavarható. Lezárva és szennyeződés kivezető nyílással szállítjuk. Használható olyan alkalmazásokban, mint a rakomány- és poggyászkezelés, az összeszerelő sorok és a gépi rakodás.
Essentra cikkszám:

10302392

Gyártói cikkszám:

551042

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 88.076,9499 Ft
5 - 9 41.939,3779 Ft
10 + 31.298,0416 Ft
Standard csomagolás: 5

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

88.077 Ft

1 x 88.076,9499 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 32.0 mm
Fej hossza 32.0 mm
Csapágygolyó átmérője 25.4 mm
Peremvastagság 6.9 mm
Teherbírás felfelé mutató golyóval 320.0 kg
Vámtarifaszám 7326909890
Átmérő 50.8 mm
Terhelhetőség 320.0 kg
Teljes anyag Szénacél
Befejezés Fekete porszórt
Típus Golyós szállítógörgők – nagy teherbírású
Tájolás Fel
Teherbírás lefelé mutató golyóval 320.00 kg
Rögzítés módja Besüllyesztett peremes rögzítés

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot