Menü Keresés

Golyós szállítógörgők – mini

Raktáron

A mini golyós szállítógörgők alkalmasak mérőberendezésekhez, kis lineáris mozgásvezetőkhöz (pl. fénymásolók csúszósínjei), anyagátvitelhez tiszta helyiségben, miniatűr mechanizmusokhoz. Rozsdamentes acél menettel rendelkeznek, lapos, illetve dőlt tetejű kivitelben is rendelhetők.

Sorozat szám: SR6421

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
8 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csapágygolyó átmérője Testmagasság Menetméret Body Diameter Teherbírás felfelé mutató golyóval Megveszem
10301913 7.334,2837 Ft - 9.827,9337 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.4 mm
10.5 mm
M3
13.0 mm
15.0 kg
10.007,6581 Ft - 28.161,6791 Ft 53 Raktáron
6.4 mm
11.0 mm
M6
17.0 mm
20.0 kg
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.8 mm
9.0 mm
M6
13.0 mm
10.0 kg
6.872,3917 Ft - 9.209,0073 Ft 117 Raktáron
4.8 mm
9.0 mm
M6
13.0 mm
10.0 kg
6.424,4966 Ft - 8.608,823 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.8 mm
6.0 mm
M2
8.0 mm
5.0 kg
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.9 mm
14.0 mm
M8
18.0 mm
30.0 kg
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.4 mm
11.0 mm
M6
17.0 mm
20.0 kg
11.785,2421 Ft - 15.792,2265 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.9 mm
14.0 mm
M8
18.0 mm
30.0 kg
Golyós görgő 6.4 mm 10.00 kg 13.0 mm 10.5 mm

10301913

Ártartomány
9.827 Ft - 7.334 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Body Diameter
    13.0 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    6.4 mm
  • Menetméret
    M3
  • Menethossz
    6.0 mm
  • Fej hossza
    10.5 mm
Golyós görgő 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

10301906

Ártartomány
28.161 Ft - 10.007 Ft

Készletszintek
53 Raktáron
Tulajdonságok
  • Body Diameter
    17.0 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    6.4 mm
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Fej hossza
    11.0 mm
Golyós görgő 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

10301876


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Body Diameter
    13.0 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    4.8 mm
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
Golyós görgő 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

10301869

Ártartomány
9.209 Ft - 6.872 Ft

Készletszintek
117 Raktáron
Tulajdonságok
  • Body Diameter
    13.0 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    4.8 mm
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
Golyós görgő 4.8 mm 5.00 kg 8.0 mm 6.0 mm

10301883

Ártartomány
8.608 Ft - 6.424 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Body Diameter
    8.0 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    4.8 mm
  • Menetméret
    M2
  • Menethossz
    2.5 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
Golyós görgő 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

10301920


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Body Diameter
    18.0 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    7.9 mm
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    18.0 mm
  • Fej hossza
    14.0 mm
Golyós görgő 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

10301890


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Body Diameter
    17.0 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    6.4 mm
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Fej hossza
    11.0 mm
Golyós görgő 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

10301937

Ártartomány
15.792 Ft - 11.785 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Body Diameter
    18.0 mm
  • Csapágygolyó átmérője
    7.9 mm
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    18.0 mm
  • Fej hossza
    14.0 mm