Menü Keresés

Golyós görgő 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

This mini ball transfer unit has a flat head, contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Essentra cikkszám:

10301876

Gyártói cikkszám:

550990

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 32.851,5994 Ft
50 + 15.644,923 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

32.852 Ft

1 x 32.851,5994 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyó átmérője 4.8 mm
Menetméret M6
Menethossz 15.0 mm
Fej hossza 9.0 mm
Teljes magasság 24.0 mm
Teherbírás felfelé mutató golyóval 10.0 kg
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot