Menü Keresés

Golyós görgő 19.0 mm 50.0 kg 30.0 mm 4.0 mm

A nagy teherbírású golyós átvezető egység szénacél csapágyakat tartalmaz, horganyzott préseléssel, és a jobb élettartam érdekében lett kialakítva. Lezárva és szennyeződés kivezető nyílással szállítjuk. Használható olyan alkalmazásokban, mint a rakomány- és poggyászkezelés, az összeszerelő sorok és a gépi rakodás.
Essentra cikkszám:

10302156

Gyártói cikkszám:

551018

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 9 8.636,7244 Ft
10 + 6.445,3209 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

43.184 Ft

5 x 8.636,7244 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 4.0 mm
Teljes magasság 30.0 mm
Átmérő 30.0 mm
Csapágygolyó átmérője 19.0 mm
Teherbírás lefelé mutató golyóval 50.0 kg
Típus Golyós szállítógörgők – nagy teherbírású
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot