A nagy teherbírású golyós szállítógörgőkkel nagy terhek szállíthatók, élettartamuk kialakításuknak köszönhetően hosszú. Tömítésük és porkieresztő nyílásuk maximális hatékonyságot és zökkenőmentes működést tesz lehetővé.
Sorozat szám: SR6454 ,SR6455
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Csapágygolyó átmérője | Testmagasság | Body Diameter | Fej hossza | Átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.609,5172 Ft - 14.216,751 Ft | 40 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 18.881,5814 Ft - 25.301,3194 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.563 in
39.7 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10.147,6253 Ft - 28.555,3369 Ft | 28 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 7.600,2214 Ft - 10.184,2986 Ft | 3 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 4.441,6272 Ft - 12.496,1142 Ft | 92 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10.553,5303 Ft - 29.695,9354 Ft | 10 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 25 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
| 4.562,9322 Ft - 6.114,3355 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.622 in
15.8 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| 6.480,4834 Ft - 8.683,8443 Ft | 35 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 13.842,7606 Ft - 18.549,3021 Ft | 20 Raktáron |
1.248 in
31.7 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz