Menü Keresés

Golyós görgő 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 7.0 mm

A nagy teherbírású golyós átvezető egység szénacél csapágyakat tartalmaz, horganyzott préseléssel, és a jobb élettartam érdekében lett kialakítva. Lezárva és szennyeződés kivezető nyílással szállítjuk. Használható olyan alkalmazásokban, mint a rakomány- és poggyászkezelés, az összeszerelő sorok és a gépi rakodás.
Essentra cikkszám:

10302170

Gyártói cikkszám:

551020

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 28.971,6442 Ft
10 - 19 13.796,8093 Ft
20 + 10.296,1271 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

28.972 Ft

1 x 28.971,6442 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 7.0 mm
Teljes magasság 35.0 mm
Átmérő 35.0 mm
Csapágygolyó átmérője 25.4 mm
Teherbírás lefelé mutató golyóval 125.0 kg
Típus Golyós szállítógörgők – nagy teherbírású
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot