Menü Keresés

Golyós görgő 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 35.0 mm

A nagy teherbírású golyós átvezető egység szénacél csapágyakat tartalmaz, horganyzott préseléssel, és a jobb élettartam érdekében lett kialakítva. Lezárva és szennyeződés kivezető nyílással szállítjuk. Használható olyan alkalmazásokban, mint a rakomány- és poggyászkezelés, az összeszerelő sorok és a gépi rakodás.
Essentra cikkszám:

10302187

Gyártói cikkszám:

551021

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 27.858,8652 Ft
10 - 19 13.266,1702 Ft
20 + 9.900,1222 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

27.859 Ft

1 x 27.858,8652 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 35.0 mm
Teljes magasság 75.0 mm
Átmérő 35.0 mm
Csapágygolyó átmérője 25.4 mm
Menetméret M8
Teherbírás lefelé mutató golyóval 125.0 kg
Típus Golyós szállítógörgők – nagy teherbírású
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot