Menü Keresés

Golyós görgő 31.7 mm 250.0 kg 50.0 mm 45.0 mm

A nagy teherbírású golyós átvezető egység szénacél csapágyakat tartalmaz, horganyzott préseléssel, és a jobb élettartam érdekében lett kialakítva. Lezárva és szennyeződés kivezető nyílással szállítjuk. Használható olyan alkalmazásokban, mint a rakomány- és poggyászkezelés, az összeszerelő sorok és a gépi rakodás.
Essentra cikkszám:

10302347

Gyártói cikkszám:

551037

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 19 18.096,8801 Ft
20 + 13.505,1323 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

180.969 Ft

10 x 18.096,8801 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 45.0 mm
Teljes magasság 85.0 mm
Átmérő 50.0 mm
Csapágygolyó átmérője 31.7 mm
Menetméret M10
Teherbírás lefelé mutató golyóval 250.0 kg
Típus Golyós szállítógörgők – nagy teherbírású
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot