Menü Keresés

Golyós görgő 25.4 mm 240.0 kg 50.8 mm 53.0 mm

This heavy duty ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and has a threaded stud which can be screwed into application. Comes double sealed to reduce debris from entering the bearings. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Essentra cikkszám:

10302361

Gyártói cikkszám:

551039

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 56.604,0147 Ft
25 + 26.953,1793 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

56.604 Ft

1 x 56.604,0147 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 53.0 mm
Teljes magasság 70.6 mm
Átmérő 50.8 mm
Csapágygolyó átmérője 25.4 mm
Menetméret M10
Teherbírás lefelé mutató golyóval 240.0 kg
Típus Golyós szállítógörgők – nagy teherbírású
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot