Menü Keresés

Gömb- és foglalatcsukló Jobb kezes 19.0 M16 Acél

A jobbos gömbcsukló lehetővé teszi a sima és folyamatos forgó és lineáris mozgást. Mivel a golyó a foglalatban forog, a csatlakozás minden irányban elmozdulhat. Hatlapú anyával van ellátva, és még szélsőséges terhelés esetén is tartós. Ezenkívül egyszerűen felszerelhető és használható.
Essentra cikkszám:

20212919

Gyártói cikkszám:

20212919

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 5.640,9652 Ft
50 - 99 5.077,2522 Ft
100 - 199 4.513,5391 Ft
200 - 499 4.229,765 Ft
500 + 3.949,826 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.641 Ft

1 x 5.640,9652 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Jobb kezes
d1 19.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M16
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Súly g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Kihúzási erő min kg 10.0
Statikus terhelés max kg 800.0
Dinamikus terhelés C max kg 320.0
Mozgatáshoz szükséges erő max kg 10.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot