Menü Keresés

Gömb- és foglalatcsukló Bal kezes 16.0 M12 Acél

A balos gömbcsukló lehetővé teszi a sima és folyamatos forgó és lineáris mozgást. Mivel a golyó a foglalatban forog, a csatlakozás minden irányban elmozdulhat. Hatlapú anyával van ellátva, és még szélsőséges terhelés esetén is tartós. Ezenkívül egyszerűen felszerelhető és használható.
Essentra cikkszám:

20212988

Gyártói cikkszám:

20212988

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.355,4348 Ft
50 - 99 3.021,8087 Ft
100 - 199 2.684,3478 Ft
200 - 499 2.515,617 Ft
500 + 2.350,722 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.355 Ft

1 x 3.355,4348 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Bal kezes
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M12
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Súly g 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Kihúzási erő min kg 8.0
Statikus terhelés max kg 400.0
Dinamikus terhelés C max kg 160.0
Mozgatáshoz szükséges erő max kg 8.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot