Menü Keresés

Gömb- és foglalatcsukló Bal kezes 19.0 M16 Acél

A balos gömbcsukló lehetővé teszi a sima és folyamatos forgó és lineáris mozgást. Mivel a golyó a foglalatban forog, a csatlakozás minden irányban elmozdulhat. Hatlapú anyával van ellátva, és még szélsőséges terhelés esetén is tartós. Ezenkívül egyszerűen felszerelhető és használható.
Essentra cikkszám:

20213015

Gyártói cikkszám:

20213015

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 5.851,8783 Ft
50 - 99 5.265,1565 Ft
100 - 199 4.682,2696 Ft
200 - 499 4.390,826 Ft
500 + 4.095,548 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.852 Ft

1 x 5.851,8783 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Bal kezes
d1 19.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M16
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Súly g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Kihúzási erő min kg 10.0
Statikus terhelés max kg 800.0
Dinamikus terhelés C max kg 320.0
Mozgatáshoz szükséges erő max kg 10.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot