20213022
20213022
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 1.411,20 Ft |
50 - 99 | 1.269,313 Ft |
100 - 199 | 1.127,4261 Ft |
200 - 499 | 1.058,40 Ft |
500 + | 989,374 Ft |
Menet iránya | Jobb kezes |
---|---|
d1 | 8.0 |
l1 ±0.3 | 22.0 |
d2 | M5 |
d3 | 8.0 |
d4 | 12.8 |
h1 ±0.3 | 10.2 |
Súly g | 15.2 |
h2 ±0.3 | 9.0 |
l2 min | 10.2 |
A/F tol. h14 | 7.0 |
Kihúzási erő min kg | 3.0 |
Statikus terhelés max kg | 50.0 |
Dinamikus terhelés C max kg | 20.0 |
Mozgatáshoz szükséges erő max kg | 3.0 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.