Menü Keresés

Gömb- és foglalatcsukló Jobb kezes 10.0 M6 303 Rozsdamentes acél

A jobbos gömbcsukló lehetővé teszi a sima és folyamatos forgó és lineáris mozgást. Mivel a golyó a foglalatban forog, a csatlakozás minden irányban elmozdulhat. Hatlapú anyával van ellátva, és még szélsőséges terhelés esetén is tartós. Rozsdamentes acélból készült, amely korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20213039

Gyártói cikkszám:

20213039

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.132,1391 Ft
50 - 99 1.917,3913 Ft
100 - 199 1.706,4783 Ft
200 - 499 1.599,104 Ft
500 + 1.491,73 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.132 Ft

1 x 2.132,1391 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Jobb kezes
d1 10.0
l1 ±0.3 25.0
d2 M6
d3 10.0
d4 14.8
h1 ±0.3 12.5
Súly g 25.2
h2 ±0.3 11.0
l2 min 11.5
A/F tol. h14 8.0
Kihúzási erő min kg 4.0
Statikus terhelés max kg 100.0
Dinamikus terhelés C max kg 40.0
Mozgatáshoz szükséges erő max kg 4.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot