Menü Keresés

Gömb- és foglalatcsukló Bal kezes 8.0 M5 303 Rozsdamentes acél

A balos gömbcsukló lehetővé teszi a sima és folyamatos forgó és lineáris mozgást. Mivel a golyó a foglalatban forog, a csatlakozás minden irányban elmozdulhat. Hatlapú anyával van ellátva, és még szélsőséges terhelés esetén is tartós. Rozsdamentes acélból készült, amely korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20213107

Gyártói cikkszám:

20213107

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 5.119,4348 Ft
50 - 99 4.609,4087 Ft
100 - 199 4.095,5478 Ft
200 - 499 3.838,617 Ft
500 + 3.585,522 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.119 Ft

1 x 5.119,4348 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Bal kezes
d1 8.0
l1 ±0.3 22.0
d2 M5
d3 8.0
d4 12.8
h1 ±0.3 10.2
Súly g 15.2
h2 ±0.3 9.0
l2 min 10.2
A/F tol. h14 7.0
Kihúzási erő min kg 3.0
Statikus terhelés max kg 50.0
Dinamikus terhelés C max kg 20.0
Mozgatáshoz szükséges erő max kg 3.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot