Menü Keresés

Gömb- és foglalatcsukló Bal kezes 10.0 M6 303 Rozsdamentes acél

A balos gömbcsukló lehetővé teszi a sima és folyamatos forgó és lineáris mozgást. Mivel a golyó a foglalatban forog, a csatlakozás minden irányban elmozdulhat. Hatlapú anyával van ellátva, és még szélsőséges terhelés esetén is tartós. Rozsdamentes acélból készült, amely korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20213114

Gyártói cikkszám:

20213114

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.231,8435 Ft
50 - 99 2.009,4261 Ft
100 - 199 1.787,0087 Ft
200 - 499 1.675,80 Ft
500 + 1.560,757 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.232 Ft

1 x 2.231,8435 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Bal kezes
d1 10.0
l1 ±0.3 25.0
d2 M6
d3 10.0
d4 14.8
h1 ±0.3 12.5
Súly g 25.2
h2 ±0.3 11.0
l2 min 11.5
A/F tol. h14 8.0
Kihúzási erő min kg 4.0
Statikus terhelés max kg 100.0
Dinamikus terhelés C max kg 40.0
Mozgatáshoz szükséges erő max kg 4.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot