Menü Keresés

Gömb- és foglalatcsukló Bal kezes 16.0 M12 303 Rozsdamentes acél

A balos gömbcsukló lehetővé teszi a sima és folyamatos forgó és lineáris mozgást. Mivel a golyó a foglalatban forog, a csatlakozás minden irányban elmozdulhat. Hatlapú anyával van ellátva, és még szélsőséges terhelés esetén is tartós. Rozsdamentes acélból készült, amely korrózióálló.
Essentra cikkszám:

20213145

Gyártói cikkszám:

20213145

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 9.264,8348 Ft
50 - 99 8.336,8174 Ft
100 - 199 7.412,6348 Ft
200 - 499 6.948,626 Ft
500 + 6.484,617 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.265 Ft

1 x 9.264,8348 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Bal kezes
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M12
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Súly g 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Kihúzási erő min kg 8.0
Statikus terhelés max kg 400.0
Dinamikus terhelés C max kg 160.0
Mozgatáshoz szükséges erő max kg 8.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot